wärme- & kältebeständige Leitungen FEP UV beständig HELUFLON FEP 6Y

wärme- & kältebeständige Leitungen FEP UV beständig HELUFLON FEP 6Y

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Wird überwiegend zur Installation im Schaltschrankbau mit extremer Wärmebildung bzw. in Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, Messgeräten etc. sowie in der chemischen Industrie verwendet, da absolut flammfest, resistent gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Öl und Benzin.

Eigenschaften
· hoher Isolationswiderstand
· geringste dielektrische Verluste
· nicht entflammbar
· widerstandsfähig gegen Mikrokulturen
· erlaubt keinen Pilzwuchs
· völlig ozonbeständig
· absolut witterungsbeständig
· Wasseraufnahme <0,01%
· minimale Wasserdampfdurchlässigkeit (ca. 0,18 mgr/cm² in 24 Stunden)
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24279/1000
24280/1000
24281/1000
24284/1000
24501/1000
24501/500
24502/1000
24502/500
24503/1000
24503/500
24504/1000
24505/1000
24547/1000
24547/500
24549/1000
24549/500
24550/1000
24550/500
24551/1000
24552/1000
24552/500
24554/1000
24554/500
24555/1000
24555/500
24556/1000
24556/500
24557/1000
24557/500
24558/1000
24558/500
24559/1000
24560/1000
24560/500
24561/1000
24561/500
24562/500
24563/1000
24563/500
24564/1000
24564/500
24565/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

11,642.88 €

1 5 Arbeitstage 10100036.4FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON2.5--feindrähtigneinfarbigjanein

17,336.86 €

1 5 Arbeitstage 10100047FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON2.5--feindrähtigneinfarbigjanein

20,369.58 €

1 5 Arbeitstage 10100057.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON2.5--feindrähtigneinfarbigjanein

20,484.29 €

1 5 Arbeitstage 10100048.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON4--feindrähtigneinfarbigjanein

5,373.11 €

1 5 Arbeitstage 10100024.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigneinnein

2,686.56 €

1 5 Arbeitstage 1050024.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigneinnein

7,371.27 €

1 5 Arbeitstage 10100035.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

3,685.63 €

1 5 Arbeitstage 1050035.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

9,335.20 €

1 5 Arbeitstage 10100045.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

4,667.60 €

1 5 Arbeitstage 1050045.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

10,547.87 €

1 5 Arbeitstage 10100056.5FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

18,743.82 €

1 5 Arbeitstage 10100077.2FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1.5--feindrähtigneinfarbigjanein

4,000.93 €

1 5 Arbeitstage 10100022.7sonstigeSonstige0.25-100°C bis +205°C-100°C bis +205°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

2,000.46 €

1 5 Arbeitstage 1050022.7sonstigeSonstige0.25-100°C bis +205°C-100°C bis +205°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

3,538.94 €

1 5 Arbeitstage 10100043.2FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.25--feindrähtigneinfarbigjanein

1,769.47 €

1 5 Arbeitstage 1050043.2FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.25--feindrähtigneinfarbigjanein

6,136.64 €

1 5 Arbeitstage 10100053.5FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.25--feindrähtigneinfarbigjanein

3,068.33 €

1 5 Arbeitstage 1050053.5FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.25--feindrähtigneinfarbigjanein

5,770.03 €

1 5 Arbeitstage 10100073.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.25--feindrähtigneinfarbigjanein

4,232.57 €

1 5 Arbeitstage 10100023.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigneinnein

2,116.29 €

1 5 Arbeitstage 1050023.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigneinnein

7,668.90 €

1 5 Arbeitstage 10100043.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

3,834.44 €

1 5 Arbeitstage 1050043.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

6,478.90 €

1 5 Arbeitstage 10100054.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

3,239.45 €

1 5 Arbeitstage 1050054.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

7,954.26 €

1 5 Arbeitstage 10100074.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

3,977.13 €

1 5 Arbeitstage 1050074.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.5--feindrähtigneinfarbigjanein

4,339.65 €

1 5 Arbeitstage 10100023.6FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigneinnein

2,169.82 €

1 5 Arbeitstage 1050023.6FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigneinnein

5,156.53 €

1 5 Arbeitstage 10100033.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

2,578.26 €

1 5 Arbeitstage 1050033.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

6,855.55 €

1 5 Arbeitstage 10100044.3FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

7,514.22 €

1 5 Arbeitstage 10100054.7FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

3,757.11 €

1 5 Arbeitstage 1050054.7FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

9,357.69 €

1 5 Arbeitstage 10100074.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

4,678.84 €

1 5 Arbeitstage 1050074.8FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON0.75--feindrähtigneinfarbigjanein

2,894.31 €

1 5 Arbeitstage 1050024.1FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigneinnein

7,282.58 €

1 5 Arbeitstage 10100034.4FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigjanein

3,641.30 €

1 5 Arbeitstage 1050034.4FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigjanein

8,652.55 €

1 5 Arbeitstage 10100044.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigjanein

4,326.26 €

1 5 Arbeitstage 1050044.9FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigjanein

11,688.42 €

1 5 Arbeitstage 10100055.5FEP-HELUFLONFEP-HELUFLON1--feindrähtigneinfarbigjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Nennspannung U(kV) 0.6 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support