Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24023/1000
Teilenummer
|
---|
24023/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,891.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7.5 | 1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Ader-Isolierung | PVC | Mantel-Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für wärme- & kältebeständige Leitungen PVC HELUTHERM 120, die Teilenummer ist 24023/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24023/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Nennspannung U(kV)
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24003/500 |
24004/1000 |
24004/500 |
24023/500 |
24025/500 |
24026/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
1,522.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
761.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
1,445.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 7.5 | 1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
2,186.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 8.1 | 1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein | |||
6,994.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 10.8 | 1 | 0.5 | - | - | feindrähtig | Ader | farbig | ja | nein |