wärme- & kältebeständige Leitungen geschirmt UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 MULTI C

wärme- & kältebeständige Leitungen geschirmt UV beständig halogenfrei HELUTHERM 145 MULTI C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese vernetzten und temperaturbeständigen Anschluss- und Steuerleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern eingesetzt. Durch die hervorragende Temperaturbeständigkeit resultiert zugleich eine sehr lange Lebensdauer. Diese Leitungen verfügen über eine gute Witterungsbeständigkeit, wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit.

Eigenschaften
· keine Brandfortleitung
· gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
· gute Witterungsbeständigkeit
· beständig gegen Ozon
· beständig gegen Verschmelzung, auch beim Kontakt mit einem Lötkolben von 300°C bis 380°C
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52199/1000
52199/500
52200/1000
52200/500
52201/1000
52201/500
52202/1000
52203/1000
52203/500
52213/1000
52213/500
52214/1000
52214/500
52215/1000
52215/500
52216/1000
52217/1000
52217/500
52218/1000
52218/500
52221/1000
52227/1000
52228/1000
52228/500
52229/1000
52229/500
52232/1000
52241/1000
52241/500
52242/1000
52242/500
52243/1000
52243/500
52244/1000
52244/500
52246/1000
52246/500
52249/1000
52256/1000
52256/500
52257/1000
52257/500
52258/1000
52260/1000
52260/500
52261/1000
52263/1000
52271/1000
52271/500
52272/1000
52272/500
52274/1000
52274/500
52288/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)

4,424.42 €

1 5 Arbeitstage 101000260.50.5

2,212.21 €

1 5 Arbeitstage 10500260.50.5

5,362.71 €

1 5 Arbeitstage 10100036.30.50.5

2,681.35 €

1 5 Arbeitstage 1050036.30.50.5

5,410.31 €

1 5 Arbeitstage 10100046.90.50.5

2,705.14 €

1 5 Arbeitstage 1050046.90.50.5

5,798.47 €

1 5 Arbeitstage 10100057.70.50.5

8,567.76 €

1 5 Arbeitstage 10100068.10.50.5

4,283.89 €

1 5 Arbeitstage 1050068.10.50.5

4,958.91 €

1 5 Arbeitstage 10100026.70.750.5

2,479.45 €

1 5 Arbeitstage 1050026.70.750.5

5,411.60 €

1 5 Arbeitstage 10100037.10.750.5

2,705.81 €

1 5 Arbeitstage 1050037.10.750.5

6,015.06 €

1 5 Arbeitstage 10100047.70.750.5

3,007.53 €

1 5 Arbeitstage 1050047.70.750.5

6,070.64 €

1 5 Arbeitstage 10100058.50.750.5

8,178.10 €

1 5 Arbeitstage 10100069.10.750.5

4,089.06 €

1 5 Arbeitstage 1050069.10.750.5

7,887.90 €

1 5 Arbeitstage 10100079.90.750.5

3,943.94 €

1 5 Arbeitstage 1050079.90.750.5

12,352.85 €

1 5 Arbeitstage 1010001211.70.750.5

4,267.15 €

1 5 Arbeitstage 10100027.210.5

5,876.37 €

1 5 Arbeitstage 10100037.710.5

2,938.19 €

1 5 Arbeitstage 1050037.710.5

7,334.26 €

1 5 Arbeitstage 10100048.310.5

3,667.13 €

1 5 Arbeitstage 1050048.310.5

11,670.20 €

1 5 Arbeitstage 101000710.811.0

6,636.55 €

1 5 Arbeitstage 10100028.41.50.75

3,318.28 €

1 5 Arbeitstage 1050028.41.50.75

7,904.44 €

1 5 Arbeitstage 10100038.91.50.75

3,952.21 €

1 5 Arbeitstage 1050038.91.50.75

8,364.94 €

1 5 Arbeitstage 10100049.91.50.75

4,182.46 €

1 5 Arbeitstage 1050049.91.50.75

9,125.30 €

1 5 Arbeitstage 101000510.71.50.75

4,562.66 €

1 5 Arbeitstage 10500510.71.50.75

13,923.79 €

1 5 Arbeitstage 101000712.71.50.75

6,961.88 €

1 5 Arbeitstage 10500712.71.50.75

17,622.98 €

1 5 Arbeitstage 1010001215.41.50.75

9,801.82 €

1 5 Arbeitstage 101000310.52.50.75

4,900.91 €

1 5 Arbeitstage 10500310.52.50.75

11,263.63 €

1 5 Arbeitstage 101000411.52.50.75

5,631.80 €

1 5 Arbeitstage 10500411.52.50.75

14,418.48 €

1 5 Arbeitstage 101000512.82.50.75

16,981.22 €

1 5 Arbeitstage 101000714.32.50.75

8,490.62 €

1 5 Arbeitstage 10500714.32.50.75

22,126.42 €

1 5 Arbeitstage 101000816.82.50.75

26,654.58 €

1 5 Arbeitstage 1010001218.42.50.75

14,372.56 €

1 5 Arbeitstage 101000413.240.75

7,186.28 €

1 5 Arbeitstage 10500413.240.75

20,259.35 €

1 5 Arbeitstage 101000514.540.75

10,129.67 €

1 5 Arbeitstage 10500514.540.75

26,218.25 €

1 5 Arbeitstage 101000716.140.75

13,109.12 €

1 5 Arbeitstage 10500716.140.75

18,155.98 €

1 5 Arbeitstage 10500317100.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung Polyolefin Copolymer Mantel-Material Polyolefin Copolymer
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck
Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support