wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF

wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON / KAUTSCHUK halogenfrei T180 EWKF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Halogenfreie Silikon-Leitung für Anwendungen, die eine erhöhte mechanische Belastbarkeit sowie eine höhere Temperaturbeständigkeit erfordern; zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen:
hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette
verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen
Alkohole, Weichmacher und Clophen
Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Oxidationsmittel und Seewasser
· abriebfest, kerbfest, reißfest
· stärkere mechanische Belastbarkeit, erhöhte Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen durch EWKF-Qualität (Einreiß-, Weiterreiß-, KerbFestigkeit)
· zur Verwendung im Freien
· halogenfrei
· hoher Flammpunkt
· hinterläßt nach Beflammung isolierendes SiO2
· kaum Änderungen der Durchschlagfestigkeit und des Isolationswiderstandes auch bei höheren Temperaturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
74992/1000
74992/500
74993/1000
74993/500
74994/1000
74994/500
74995/1000
74995/500
74996/1000
74996/500
74997/1000
74997/500
74998/1000
74998/500
74999/1000
74999/500
75000/1000
75000/500
75001/1000
75001/500
75002/1000
75002/500
75003/1000
75003/500
75004/1000
75004/500
75007/1000
75007/500
75008/1000
75009/1000
75009/500
75010/1000
75010/500
75011/1000
75011/500
75012/1000
75012/500
75013/1000
75013/500
75014/1000
75014/500
75015/1000
75015/500
75018/1000
75018/500
75019/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Mantel-Material Leiter-Nennquerschnitt Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung Leiter-Klasse Verseilelement Aderkennzeichnung Schutzleiter Ölbeständigkeit

2,071.57 €

1 5 Arbeitstage 10100026.4Gummi (Silikon)Gummi (Silikon)0.75-25°C bis +180°C-60°C bis +180°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

1,035.79 €

1 5 Arbeitstage 1050026.4Gummi (Silikon)Gummi (Silikon)0.75-25°C bis +180°C-60°C bis +180°CKl.5 = feindrähtig-Farbenein-

2,317.34 €

1 5 Arbeitstage 10100037SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

1,158.68 €

1 5 Arbeitstage 1050037SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,876.38 €

1 5 Arbeitstage 10100047.6SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

1,438.19 €

1 5 Arbeitstage 1050047.6SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

4,085.70 €

1 5 Arbeitstage 10100058.5SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,042.86 €

1 5 Arbeitstage 1050058.5SilikonSilikon-Kautschuk0.75--feindrähtigAderfarbigjanein

2,254.14 €

1 5 Arbeitstage 10100026.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigneinnein

1,127.06 €

1 5 Arbeitstage 1050026.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigneinnein

2,710.36 €

1 5 Arbeitstage 10100037.2SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

1,355.17 €

1 5 Arbeitstage 1050037.2SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

3,426.29 €

1 5 Arbeitstage 10100047.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

1,713.14 €

1 5 Arbeitstage 1050047.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

4,610.15 €

1 5 Arbeitstage 10100058.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

2,305.08 €

1 5 Arbeitstage 1050058.8SilikonSilikon-Kautschuk1--feindrähtigAderfarbigjanein

3,338.16 €

1 5 Arbeitstage 10100028.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigneinnein

1,669.08 €

1 5 Arbeitstage 1050028.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigneinnein

3,650.87 €

1 5 Arbeitstage 10100038.9SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

1,825.44 €

1 5 Arbeitstage 1050038.9SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

4,741.40 €

1 5 Arbeitstage 10100049.9SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,370.70 €

1 5 Arbeitstage 1050049.9SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

5,815.77 €

1 5 Arbeitstage 101000510.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,907.87 €

1 5 Arbeitstage 10500510.8SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

6,907.97 €

1 5 Arbeitstage 101000712SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

3,453.99 €

1 5 Arbeitstage 10500712SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

22,536.90 €

1 5 Arbeitstage 1010002019.4SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

11,268.45 €

1 5 Arbeitstage 105002019.4SilikonSilikon-Kautschuk1.5--feindrähtigAderfarbigjanein

5,023.23 €

1 5 Arbeitstage 10100029.8SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

5,627.44 €

1 5 Arbeitstage 101000310.4SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

2,813.72 €

1 5 Arbeitstage 10500310.4SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

7,236.29 €

1 5 Arbeitstage 101000411.5SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

3,618.14 €

1 5 Arbeitstage 10500411.5SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

9,375.36 €

1 5 Arbeitstage 101000512.9SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

4,687.67 €

1 5 Arbeitstage 10500512.9SilikonSilikon-Kautschuk2.5--feindrähtigAderfarbigjanein

7,897.38 €

1 5 Arbeitstage 101000211.6SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigneinnein

3,948.69 €

1 5 Arbeitstage 10500211.6SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigneinnein

9,884.92 €

1 5 Arbeitstage 101000312.3SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

4,942.46 €

1 5 Arbeitstage 10500312.3SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

11,949.62 €

1 5 Arbeitstage 101000413.6SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

5,974.80 €

1 5 Arbeitstage 10500413.6SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

14,883.81 €

1 5 Arbeitstage 101000515.2SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

7,441.91 €

1 5 Arbeitstage 10500515.2SilikonSilikon-Kautschuk4--feindrähtigAderfarbigjanein

18,675.96 €

1 5 Arbeitstage 101000415.5SilikonSilikon-Kautschuk6--feindrähtigAderfarbigjanein

9,337.98 €

1 5 Arbeitstage 10500415.5SilikonSilikon-Kautschuk6--feindrähtigAderfarbigjanein

10,843.19 €

1 5 Arbeitstage 10500517.2SilikonSilikon-Kautschuk6--feindrähtigAderfarbigjanein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Nennspannung U(kV) 0.5 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein

Technischer Support