Installationsleitungen PVC NYM

Installationsleitungen PVC NYM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für Industrie- und Hausinstallationen. Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Die Leitung ist auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.Eigenschaften
· PVC-Installationsleitung
· Mantelfarbe: grau (RAL 7035)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39001/50
39001/100
39001/500
39003/500
39006/100
39006/1000
39006/500
39007/100
39007/500
39009/100
39009/1000
39009/500
39014/500
39015/1000
39016/1000
39017/1000
39023/500
39024/1000
39051/100
39051/1000
39051/500
39052/500
39053/1000
39053/500
39054/100
39054/500
39055/100
39055/1000
39055/500
39056/50
39056/100
39056/1000
39056/500
39057/50
39057/100
39057/500
39058/100
39058/500
39059/1000
39059/500
39060/1000
39060/500
39061/500
39062/1000
39063/1000
39064/1000
39066/50
39066/100
39066/500
39067/50
39067/100
39067/1000
39067/500
39068/1000
39068/500
39069/50
39069/500
39070/50
39070/1000
39070/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

27.61 €

1 5 Arbeitstage 10505.41 x 1.54014.4

55.21 €

1 5 Arbeitstage 101005.41 x 1.54014.4

276.07 €

1 5 Arbeitstage 105005.41 x 1.54014.4

815.48 €

1 5 Arbeitstage 105007.21 x 610558

99.07 €

1 5 Arbeitstage 101008.72 x 1.517029

990.71 €

1 5 Arbeitstage 1010008.72 x 1.517029

495.35 €

1 5 Arbeitstage 105008.72 x 1.517029

120.65 €

1 5 Arbeitstage 101009.13 x 1.513543

603.27 €

1 5 Arbeitstage 105009.13 x 1.513543

165.84 €

1 5 Arbeitstage 101009.84 x 1.516058

1,658.49 €

1 5 Arbeitstage 1010009.84 x 1.516058

829.24 €

1 5 Arbeitstage 105009.84 x 1.516058

8,136.36 €

1 5 Arbeitstage 1050021.34 x 161048614

24,777.47 €

1 5 Arbeitstage 10100025.84 x 251649960

35,787.69 €

1 5 Arbeitstage 10100028.54 x 3520001344

1,971.56 €

1 5 Arbeitstage 10100010.35 x 1.519072

1,462.92 €

1 5 Arbeitstage 1050011.57 x 1.5235101

763.16 €

1 5 Arbeitstage 10100061 x 2.57024

112.29 €

1 5 Arbeitstage 101006.61 G 48038

1,122.89 €

1 5 Arbeitstage 1010006.61 G 48038

561.44 €

1 5 Arbeitstage 105006.61 G 48038

797.64 €

1 5 Arbeitstage 105007.21 G 610558

2,607.55 €

1 5 Arbeitstage 1010008.41 G 1015596

1,303.78 €

1 5 Arbeitstage 105008.41 G 1015596

407.10 €

1 5 Arbeitstage 101009.91 G 16230154

2,035.51 €

1 5 Arbeitstage 105009.91 G 16230154

75.80 €

1 5 Arbeitstage 1010061 G 2.57024

757.94 €

1 5 Arbeitstage 10100061 G 2.57024

378.98 €

1 5 Arbeitstage 1050061 G 2.57024

58.66 €

1 5 Arbeitstage 10509.13 G 1.513543

117.32 €

1 5 Arbeitstage 101009.13 G 1.513543

1,173.27 €

1 5 Arbeitstage 1010009.13 G 1.513543

586.63 €

1 5 Arbeitstage 105009.13 G 1.513543

97.01 €

1 5 Arbeitstage 105010.43 G 2.519072

194.02 €

1 5 Arbeitstage 1010010.43 G 2.519072

970.16 €

1 5 Arbeitstage 1050010.43 G 2.519072

164.22 €

1 5 Arbeitstage 101009.84 G 1.516058

821.07 €

1 5 Arbeitstage 105009.84 G 1.516058

2,665.18 €

1 5 Arbeitstage 10100011.34 G 2.523096

1,332.60 €

1 5 Arbeitstage 1050011.34 G 2.523096

4,201.72 €

1 5 Arbeitstage 101000134 G 4330154

2,100.86 €

1 5 Arbeitstage 10500134 G 4330154

3,058.37 €

1 5 Arbeitstage 1050015.14 G 6460230

9,903.52 €

1 5 Arbeitstage 10100017.64 G 10680384

15,919.13 €

1 5 Arbeitstage 10100021.34 G 161048614

24,996.09 €

1 5 Arbeitstage 10100025.84 G 251649960

95.28 €

1 5 Arbeitstage 105010.35 G 1.519072

190.56 €

1 5 Arbeitstage 1010010.35 G 1.519072

952.78 €

1 5 Arbeitstage 1050010.35 G 1.519072

156.03 €

1 5 Arbeitstage 1050125 G 2.5270120

312.06 €

1 5 Arbeitstage 10100125 G 2.5270120

3,120.66 €

1 5 Arbeitstage 101000125 G 2.5270120

1,560.32 €

1 5 Arbeitstage 10500125 G 2.5270120

5,086.26 €

1 5 Arbeitstage 10100014.55 G 4410192

2,543.12 €

1 5 Arbeitstage 1050014.55 G 4410192

365.65 €

1 5 Arbeitstage 105016.15 G 6540288

3,656.53 €

1 5 Arbeitstage 1050016.15 G 6540288

596.99 €

1 5 Arbeitstage 105019.25 G 10850480

11,939.77 €

1 5 Arbeitstage 10100019.25 G 10850480

5,969.88 €

1 5 Arbeitstage 1050019.25 G 10850480

Loading...

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.5 Nennspannung Uo(kV) 0.3 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling +5°C bis +70°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C Prüfspannung(kV) 2

Technischer Support