Energie- & Erdkabel PVC NAYY

Energie- & Erdkabel  PVC NAYY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32302/1000
32305/1000
32306/1000
32307/1000
32307/500
32308/1000
32308/500
32309/1000
32309/500
32310/1000
32315/1000
32321/1000
32322/1000
32323/500
32324/1000
32324/500
32325/1000
32326/1000
32327/1000
32328/1000
32391/1000
32393/1000
32396/1000
32397/1000
32398/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Ader-Isolierung Leiter-Nennquerschnitt Leiter-Klasse Aderkennzeichnung Leiter-Material Leiter-Forund Mindestbiegeradius Zul. max. Leitertemperatur Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
AWG-Nr. Schutzleiter

-

1 5 Arbeitstage 101000426PVC25Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterre12-4 x 25264ja

-

1 5 Arbeitstage 101000435PVC70Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 70352/0ja

-

1 5 Arbeitstage 101000439.5PVC95Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 9539.53/0ja

-

1 5 Arbeitstage 101000444PVC120Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 120444/0ja

-

1 5 Arbeitstage 10500444PVC120Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 120444/0ja

-

1 5 Arbeitstage 101000446PVC150Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 15046300 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 10500446PVC150Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 15046300 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000451PVC185Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 18551350 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 10500451PVC185Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 18551350 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000456PVC240Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterse12-4 x 24056500 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000120.5PVC120Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 1206914/0nein

-

1 5 Arbeitstage 101000122.5PVC150Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 150804300 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000125PVC185Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 185979350 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 10500128PVC240Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 2401253500 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000130PVC300Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 3001395600 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 10500130PVC300Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 3001395600 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000134PVC400Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 4001890750 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000138PVC500Kl.1 = eindrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 50026001000 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000143PVC630Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 63027801250 kcmilnein

-

1 5 Arbeitstage 101000113Polyvinylchlorid (PVC)35Kl.1 = eindrähtigFarbeAlre1270°C1 x 352402ja

-

1 5 Arbeitstage 101000119PVC95Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm15-1 x 955703/0ja

-

1 5 Arbeitstage 101000122.5PVC150Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm15-1 x 150804300 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000130PVC300Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm15-1 x 3001395600 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000134PVC400Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm12-1 x 4001890750 kcmilja

-

1 5 Arbeitstage 101000138PVC500Kl.2 = mehrdrähtigfarbigAluminium-Leiterrm15-1 x 50026001000 kcmilja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Mantel-Material PVC Nennspannung U(kV) 1.0
Nennspannung Uo(kV) 0.6 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +50°C Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C
Prüfspannung(kV) 4.0 Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Flammwidrig VDE 0482-332-1-2
UV-beständig nein Ölbeständigkeit nein Abrieb- und kerbfest nein
Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support