Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32277/1000
Teilenummer
|
---|
32277/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Mindestbiegeradius nicht bewegt | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Flammwidrig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,804.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 34 | PVC | PVC | 70 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 7 | - | 70 | - | - | 3 x 70 sm / 70 | 3350 | 2796 | 2/0 | VDE 0482-332-1-2 |
Loading...
Mantelfarbe | schwarz | Nennspannung U(kV) | 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5°C bis +50°C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40°C bis +70°C | Mindestbiegeradius | 12 |
Prüfspannung(kV) | 4.0 | Schutzleiter | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
UV-beständig | nein | Ölbeständigkeit | nein | Abrieb- und kerbfest | nein |
Geeignet für die Verlegung im Freien | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NYCWY, die Teilenummer ist 32277/1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32277/1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Konzentrischer Leiter
Mindestbiegeradius nicht bewegt
Zul. max. Leitertemperatur
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Leiter-Klasse
Aderkennzeichnung
Leiter-Material
Leiter-Forund
Hilfsader-Nennquerschnitt
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
AWG-Nr.
Flammwidrig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
32262/1000 |
32263/1000 |
32264/1000 |
32278/1000 |
32279/1000 |
32279/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Leiter-Klasse | Aderkennzeichnung | Leiter-Material | Leiter-Forund | Hilfsader-Nennquerschnitt | Konzentrischer Leiter | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt | Mindestbiegeradius nicht bewegt | Zul. max. Leitertemperatur | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | AWG-Nr. | Flammwidrig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,968.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 24 | PVC | PVC | 25 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | rm | 25 | - | 25 | - | - | 2 x 25 rm / 25 | 1210 | 763 | 4 | VDE 0482-332-1-2 | |||
10,214.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 19.5 | PVC | PVC | 10 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 1 | - | 10 | - | - | 3 x 10 re / 10 | 730 | 408 | 8 | VDE 0482-332-1-2 | |||
15,296.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 22 | PVC | PVC | 16 | Kl.1 = eindrähtig | farbig | Cu-Litze blank | re | 16 | - | 16 | - | - | 3 x 16 re / 16 | 1000 | 643 | 6 | VDE 0482-332-1-2 | |||
83,088.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 38.5 | PVC | PVC | 95 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 95 | - | 95 | - | - | 3 x 95 sm / 95 | 4550 | 3791 | 3/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
105,878.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 42 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 3 x 120 sm / 120 | 5550 | 4786 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 | |||
52,939.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 42 | PVC | PVC | 120 | Kl.2 = mehrdrähtig | farbig | Cu-Litze blank | sm | 12 | - | 120 | - | - | 3 x 120 sm / 120 | 5550 | 4786 | 4/0 | VDE 0482-332-1-2 |