Energie- & Erdkabel PVC geschirmt NYCY

Energie- & Erdkabel  PVC geschirmt NYCY

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Energieverteilerkabel für Industrie und Schaltanlagen, Kraftwerke, Hausanschlüsse und Straßenbeleuchtung sowie als Steuerkabel zur Übertragung von Steuer- und Regelimpulsen und Messwerten. Dort, wo erhöhter elektrischer als auch mechanischer Schutz gefordert wird.

Eigenschaften
· Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32202/1000
32202/500
32203/1000
32203/500
32204/1000
32204/500
32205/1000
32208/1000
32208/500
32209/1000
32209/500
32210/1000
32210/500
32211/1000
32211/500
32214/1000
32214/500
32215/1000
32215/500
32216/1000
32216/500
32217/1000
32217/500
32218/1000
32218/500
32220/1000
32220/500
32221/1000
32221/500
32222/1000
32223/1000
32225/1000
32225/500
32227/1000
32230/1000
32230/500
32231/1000
32231/500
32232/1000
32232/500
32233/1000
32234/1000
32234/500
32236/1000
32237/1000
32239/1000
32239/500
32241/1000
32241/500
32243/1000
32244/1000
32244/500
32246/1000
32247/1000
32248/1000
32248/500
32250/1000
32251/1000
32252/1000
32255/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Hilfsader-Nennquerschnitt Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl AWG-Nr.

2,089.05 €

1 5 Arbeitstage 1010002131.51.51.52 x 1.5 re / 1.520552.016

1,044.53 €

1 5 Arbeitstage 105002131.51.51.52 x 1.5 re / 1.520552.016

2,764.09 €

1 5 Arbeitstage 101000213.52.52.52.52 x 2.5 re / 2.527080.014

1,382.05 €

1 5 Arbeitstage 10500213.52.52.52.52 x 2.5 re / 2.527080.014

3,900.16 €

1 5 Arbeitstage 101000215.544.42 x 4 re / 4360123.012

1,950.08 €

1 5 Arbeitstage 10500215.544.42 x 4 re / 4360123.012

5,308.24 €

1 5 Arbeitstage 10100021766.62 x 6 re / 6435182.010

2,470.34 €

1 5 Arbeitstage 101000313.51.51.51.53 x 1.5 re / 1.522566.016

1,235.18 €

1 5 Arbeitstage 10500313.51.51.51.53 x 1.5 re / 1.522566.016

3,279.42 €

1 5 Arbeitstage 101000314.52.52.52.53 x 2.5 re / 2.5290104.014

1,639.71 €

1 5 Arbeitstage 10500314.52.52.52.53 x 2.5 re / 2.5290104.014

4,827.29 €

1 5 Arbeitstage 101000316.544.43 x 4 re / 440016112

2,413.64 €

1 5 Arbeitstage 10500316.544.43 x 4 re / 440016112

6,660.35 €

1 5 Arbeitstage 101000317.566.63 x 6 re / 651024010

3,330.17 €

1 5 Arbeitstage 10500317.566.63 x 6 re / 651024010

2,869.49 €

1 5 Arbeitstage 101000414.51.51.51.54 x 1.5 re / 1.526081.016

1,434.75 €

1 5 Arbeitstage 10500414.51.51.51.54 x 1.5 re / 1.526081.016

3,948.14 €

1 5 Arbeitstage 101000415.52.52.52.54 x 2.5 re / 2.535012814

1,974.06 €

1 5 Arbeitstage 10500415.52.52.52.54 x 2.5 re / 2.535012814

5,778.40 €

1 5 Arbeitstage 10100041744.44 x 4 re / 4470200.012

2,889.20 €

1 5 Arbeitstage 1050041744.44 x 4 re / 4470200.012

8,074.74 €

1 5 Arbeitstage 101000418.566.64 x 6 re / 6590297.010

4,037.37 €

1 5 Arbeitstage 10500418.566.64 x 6 re / 6590297.010

13,253.94 €

1 5 Arbeitstage 101000421101104 x 10 re / 109005048

6,626.98 €

1 5 Arbeitstage 10500421101104 x 10 re / 109005048

3,084.40 €

1 5 Arbeitstage 1010005151.51.51.55 x 1.5 re / 1.533095.016

1,542.21 €

1 5 Arbeitstage 105005151.51.51.55 x 1.5 re / 1.533095.016

4,620.00 €

1 5 Arbeitstage 1010005162.52.52.55 x 2.5 re / 2.5400152.014

2,309.99 €

1 5 Arbeitstage 105005162.52.52.55 x 2.5 re / 2.5400152.014

7,510.13 €

1 5 Arbeitstage 10100051944.45 x 4 re / 4560238.012

9,973.23 €

1 5 Arbeitstage 10100052166.65 x 6 re / 6710355.010

8,698.08 €

1 5 Arbeitstage 10100072144.47 x 4 re / 4670315.012

4,349.04 €

1 5 Arbeitstage 1050072144.47 x 4 re / 4670315.012

4,285.18 €

1 5 Arbeitstage 1010007161.52.52.57 x 1.5 re / 2.5350133.016

5,811.49 €

1 5 Arbeitstage 10100010191.52.52.510 x 1.5 re / 2.544017616

2,905.75 €

1 5 Arbeitstage 1050010191.52.52.510 x 1.5 re / 2.544017616

6,399.51 €

1 5 Arbeitstage 10100012201.52.52.512 x 1.5 re / 2.5500205.016

3,199.76 €

1 5 Arbeitstage 1050012201.52.52.512 x 1.5 re / 2.5500205.016

7,484.47 €

1 5 Arbeitstage 1010001420.51.52.52.514 x 1.5 re / 2.5540234.016

3,742.23 €

1 5 Arbeitstage 105001420.51.52.52.514 x 1.5 re / 2.5540234.016

8,939.95 €

1 5 Arbeitstage 10100016221.54.416 x 1.5 re / 4600276.016

9,760.92 €

1 5 Arbeitstage 10100019231.54.419 x 1.5 re / 4690320.016

4,880.47 €

1 5 Arbeitstage 1050019231.54.419 x 1.5 re / 4690320.016

12,390.97 €

1 5 Arbeitstage 10100024261.56624 x 1.5 re / 686041316

14,886.97 €

1 5 Arbeitstage 10100030271.56.630 x 1.5 re / 61230499.016

29,380.55 €

1 5 Arbeitstage 10100052.0321.511052 x 1.5 re / 101820869.016

14,690.27 €

1 5 Arbeitstage 1050052.0321.511052 x 1.5 re / 101820869.016

5,774.86 €

1 5 Arbeitstage 101000717.52.52.52.57 x 2.5 re / 2.5450200.014

2,887.44 €

1 5 Arbeitstage 10500717.52.52.52.57 x 2.5 re / 2.5450200.014

8,645.84 €

1 5 Arbeitstage 1010001020.52.54.410 x 2.5 re / 4600286.014

9,928.79 €

1 5 Arbeitstage 10100012212.54.412 x 2.5 re / 4660334.014

4,964.40 €

1 5 Arbeitstage 1050012212.54.412 x 2.5 re / 4660334.014

12,136.64 €

1 5 Arbeitstage 1010001422.52.56.614 x 2.5 re / 6800403.014

12,883.99 €

1 5 Arbeitstage 10100016232.56.616 x 2.5 re / 6910451.014

14,700.32 €

1 5 Arbeitstage 1010001923.52.56.619 x 2.5 re / 6950523.014

7,350.16 €

1 5 Arbeitstage 105001923.52.56.619 x 2.5 re / 6950523.014

19,371.82 €

1 5 Arbeitstage 10100024282.511024 x 2.5 re / 101300696.014

23,866.89 €

1 5 Arbeitstage 10100030302.511030 x 2.5 re / 101610840.014

33,088.48 €

1 5 Arbeitstage 10100040352.511040 x 2.5 re / 1021001080.014

13,850.16 €

1 5 Arbeitstage 10100072466.67 x 6 re / 6790470.010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe schwarz Ader-Isolierung PVC Mantel-Material PVC
Nennspannung U(kV) 1.0 Nennspannung Uo(kV) 0.6 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5°C bis +50°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +70°C Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig Aderkennzeichnung farbig
Leiter-Material Cu-Litze blank Leiter-Forund re Mindestbiegeradius 12
Prüfspannung(kV) 4.0 Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Flammwidrig VDE 0482-332-1-2 UV-beständig nein Ölbeständigkeit nein
Abrieb- und kerbfest nein Geeignet für die Verlegung im Freien ja

Technischer Support