Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren H01N2 D

Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren H01N2 D

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Die Leitung ist bestimmt für Verbindungen zwischen der Schweißenergiequelle und dem Elektrodenhalter und dem Werkstück. Geeignet für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen; zeitlich begrenzter Einsatz im Freien. Zur Verwendung im Automobil- und Schiffsbau, in Transport-, Förder- und Fließbandanlagen, Werkzeugmaschinen und Schweißautomaten.

Eigenschaften
· beständig gegen: Öl, Ozon, Sauerstoff, Benzin, Schweisslicht, Schutzgas
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31001/1000
31001/500
31002/1000
31002/500
31003/1000
31003/500
31004/100
31004/1000
31004/500
31005/1000
31005/500
31006/1000
31006/500
31007/1000
31007/500
31008/1000
31008/500
31009/1000
31009/500
31019/1000
31030/500
31031/1000
31031/500
31037/1000
31038/1000
31039/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Aderzahl x Nennquerschnitt
(mm2)
Gewicht ca.
(kg / km)
Kupfer-Zahl

3,276.62 €

1 5 Arbeitstage 101000min 7.7 - max 9.71 x 1013596

1,638.31 €

1 5 Arbeitstage 10500min 7.7 - max 9.71 x 1013596

4,598.26 €

1 5 Arbeitstage 101000min 8.8 - max 11.01 x 16205154

2,299.12 €

1 5 Arbeitstage 10500min 8.8 - max 11.01 x 16205154

6,823.02 €

1 5 Arbeitstage 101000min 10.1 - max 12.71 x 25302240

3,411.50 €

1 5 Arbeitstage 10500min 10.1 - max 12.71 x 25302240

963.89 €

1 5 Arbeitstage 10100min 11.4 - max 14.21 x 35420336

9,638.78 €

1 5 Arbeitstage 101000min 11.4 - max 14.21 x 35420336

4,819.39 €

1 5 Arbeitstage 10500min 11.4 - max 14.21 x 35420336

13,653.83 €

1 5 Arbeitstage 101000min 13.2 - max 16.51 x 50586480

6,826.92 €

1 5 Arbeitstage 10500min 13.2 - max 16.51 x 50586480

19,620.19 €

1 5 Arbeitstage 101000min 15.3 - max 19.21 x 70798672

9,810.10 €

1 5 Arbeitstage 10500min 15.3 - max 19.21 x 70798672

26,231.26 €

1 5 Arbeitstage 101000min 17.1 - max 21.41 x 951015912

13,115.64 €

1 5 Arbeitstage 10500min 17.1 - max 21.41 x 951015912

31,385.01 €

1 5 Arbeitstage 101000min 19.2 - max 24.01 x 12013101152

15,692.51 €

1 5 Arbeitstage 10500min 19.2 - max 24.01 x 12013101152

71,458.27 €

1 5 Arbeitstage 101000min 25.0 - max 29.51 x 24025402304

35,729.13 €

1 5 Arbeitstage 10500min 25.0 - max 29.51 x 24025402304

62,356.01 €

1 5 Arbeitstage 101000min 18.8 - max 23.51 x 15013051440

21,853.14 €

1 5 Arbeitstage 10500min 21.2 - max 26.41 x 15016201440

54,566.47 €

1 5 Arbeitstage 101000min 23.1 - max 28.91 x 18519161776

27,283.23 €

1 5 Arbeitstage 10500min 23.1 - max 28.91 x 18519161776

27,041.27 €

1 5 Arbeitstage 101000min 13.6 - max 17.01 x 70716672

33,870.98 €

1 5 Arbeitstage 101000min 15.6 - max 19.51 x 951012912

44,122.14 €

1 5 Arbeitstage 101000min 17.2 - max 21.61 x 12011901152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung U(kV) 0.1 Nennspannung Uo(kV) 0.1 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25°C bis +80°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40°C bis +80°C Prüfspannung(kV) 1.0

Technischer Support