Schaltnetzteil S8FS-G, Montagevorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S82Y-FSG-30F
S82Y-FSG-60F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEntsprechende Montagewinkeltragkraft

1.72 €

1 7 Arbeitstage -15 W / 30 W / 50 W / 100 W / 150 W / 300 W

1.72 €

1 7 Arbeitstage 10600 W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Montage an der Vorderseite Hinweis Verwenden Sie die Vorrichtungen zur Oberflächenmontage zusammen mit dem DIN-Schienenmontagetyp (Modell S8FS-G□□□□□CD).

Technischer Support