Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belüftungsbohrung | Farbe | Außendurchmesser d1 | Gewinde d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 22 | G 3/8 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 22 | G 3/8 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 22 | G 3/8 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 22 | G 3/8 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 22 | M 16 x 1,5 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 22 | M 16 x 1,5 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 22 | M 16 x 1,5 | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 22 | M 16 x 1,5 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 26 | G 1/2 | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 26 | G 1/2 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 26 | G 1/2 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 26 | G 1/2 | |
5.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 26 | M 20 x 1,5 | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 26 | M 20 x 1,5 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 26 | M 20 x 1,5 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 26 | M 20 x 1,5 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 32 | G 3/4 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 32 | G 3/4 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 32 | G 3/4 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 32 | G 3/4 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 32 | M 26 x 1,5 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 32 | M 26 x 1,5 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 32 | M 26 x 1,5 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 32 | M 26 x 1,5 | |
6.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | blank | 40 | G 1 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | ohne Belüftungsbohrung | schwarz | 40 | G 1 | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | blank | 40 | G 1 | |
8.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | mit Belüftungsbohrung | schwarz | 40 | G 1 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belüftungsbohrung
Farbe
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften