ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45
  • Mengenrabatt
Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, Stecker RJ45, halogenfrei, flexibel
Industrial Ethernet Anschluss- und Verbindungsleitung RJ45
Halogenfrei und flammwidrig
Zusätzliche Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinderoder auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2171091
2171092
2171093
2171094
2171095
2171096
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

30.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102

32.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103

35.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

41.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

54.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG-Größe 26 Schutzgrad (IP) IP20 NVP-Wert 77
Kabelkonstruktion 2x2 Art der Steckerverbindung 1 RJ45 8(4) Art der Steckerverbindung 2 RJ45 8(4)
Kategorie 5E Pinbelegung 1:1 Farbe Außenmantel blau
Farbe Anti-Knick-Mantel schwarz Kabelart SF/UTP Knickschutztülle Geformt
Verriegelungshebel Wahr Geeignet für Kabelführungskette Falsch

Technischer Support