H01N2-D

H01N2-D
  • Mengenrabatt
H01N2-D, HAR-zertifiziert, Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, NSLFFÖU-angelehnt, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, flammwidrig
Normative Lichtbogenschweißleitung
Lichtbogenschweißleitung gemäß EN 50525-2-81
Früher VDE-Bauart NSLFFÖU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2210700/25
2210700/50
2210700/100
2210700/300
2210700/500
2210701/25
2210701/50
2210701/300
2210701/500
2210702/25
2210702/50
2210702/300
2210702/500
2210703/25
2210703/50
2210703/300
2210703/500
2210704/25
2210704/50
2210704/500
2210705/25
2210705/300
2210705/500
2210706/300
2210706/500
2210707/500
2210708/500
2310026/50
2310026/100
2310026/300
2310026/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

69.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251611

139.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501611

278.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001611

834.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103001611

1,390.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105001611

106.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10252512.7

212.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10502512.7

1,273.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103002512.7

2,122.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105002512.7

143.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253514.2

287.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10503514.2

1,723.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103003514.2

2,872.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105003514.2

201.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10255016.5

402.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10505016.5

2,413.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103005016.5

4,022.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105005016.5

293.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10257019.2

587.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10507019.2

5,876.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105007019.2

381.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10259521.4

4,573.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103009521.4

7,622.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105009521.4

5,625.20 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1030012024

9,375.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050012024

17,320.48 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050015026.4

25,933.88 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050024032.1

95.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050109.7

191.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100109.7

573.82 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10300109.7

956.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500109.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Sonstige Nennspannung UO 100
Nennspannung U 100 Betriebstemperatur, fest montiert 85 Betriebstemperatur, flexibel 85
Leiterkategorie Klasse D = flexibel Leitermaterial Kupfer, blank Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr

Technischer Support