Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
31.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
79.20 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
158.42 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
1,584.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
475.23 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
792.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 10.4 | vorhanden | - | |
54.25 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 2 | 8 | keine | - | |
108.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 8 | keine | - | |
1,085.08 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 8 | keine | - | |
542.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 8 | keine | - | |
63.78 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 9.8 | keine | - | |
127.59 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.8 | keine | - | |
1,275.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.8 | keine | - | |
637.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.8 | keine | - | |
112.95 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 2 | 11.6 | keine | - | |
225.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 2 | 11.6 | keine | - | |
2,259.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 2 | 11.6 | keine | - | |
1,129.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 2 | 11.6 | keine | - | |
58.44 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | - | |
116.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | - | |
1,168.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | - | |
350.63 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 300 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | - | |
584.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 8.1 | vorhanden | - | |
71.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | - | |
143.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | - | |
1,434.29 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | - | |
717.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 8.5 | vorhanden | - | |
134.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 12.4 | vorhanden | - | |
269.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 12.4 | vorhanden | - | |
2,692.37 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 12.4 | vorhanden | - | |
1,346.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 12.4 | vorhanden | - | |
110.04 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 11.6 | vorhanden | - | |
220.05 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 11.6 | vorhanden | - | |
2,200.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 11.6 | vorhanden | - | |
1,100.29 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 11.6 | vorhanden | - | |
136.38 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 12.7 | vorhanden | - | |
272.77 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 12.7 | vorhanden | - | |
2,727.70 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 12.7 | vorhanden | - | |
1,363.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 12.7 | vorhanden | - | |
89.93 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 9.3 | vorhanden | - | |
179.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1 | 4 | 9.3 | vorhanden | - | |
1,798.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 9.3 | vorhanden | - | |
899.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 4 | 9.3 | vorhanden | - | |
160.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 4 | 13.8 | vorhanden | 1.5 | |
321.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 4 | 13.8 | vorhanden | - | |
3,213.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2.5 | 4 | 13.8 | vorhanden | 1.5 | |
1,606.54 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 4 | 13.8 | vorhanden | 1.5 | |
212.13 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 15.3 | vorhanden | 1.5 | |
424.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 15.3 | vorhanden | 1.5 | |
4,242.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 15.3 | vorhanden | 1.5 | |
2,121.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 15.3 | vorhanden | 1.5 |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Material Außenmantel | Sonstige | Nennspannung UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, fest montiert | 60 | Betriebstemperatur, flexibel | 60 |
Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | Sonstige | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften