JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD
  • Mengenrabatt
JE-LiYCY...BD - feindrähtige Installationsleitung für die Industrie-Elektronik gemäß VDE 0815
Geschirmte Datenleitung für die Industrie-Elektronik
Nach DIN VDE 0815

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0034200/100
0034200/1000
0034200/500
0034201/100
0034201/1000
0034201/500
0034202/100
0034202/1000
0034202/500
0034203/100
0034203/1000
0034203/500
0034204/100
0034204/1000
0034204/500
0034208/100
0034208/1000
0034208/500
0034210/100
0034210/1000
0034210/500
0034212/100
0034212/1000
0034212/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Anzahl der Verseilelemente Verseilelement

179.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010047.51vierfach

1,796.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100047.51vierfach

898.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050047.51vierfach

279.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101008104paarweise

2,794.12 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1010008104paarweise

1,397.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105008104paarweise

470.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010016138paarweise

4,708.41 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10100016138paarweise

2,354.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050016138paarweise

845.10 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 10100321716paarweise

8,451.08 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000321716paarweise

4,225.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10500321716paarweise

1,257.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101004820.524paarweise

12,570.95 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 1010004820.524paarweise

6,285.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004820.524paarweise

668.60 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101002415.512paarweise

6,685.92 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010002415.512paarweise

3,342.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002415.512paarweise

985.08 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101004018.520paarweise

9,850.82 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010004018.520paarweise

4,925.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004018.520paarweise

1,491.47 €

1 Verfügbar 60 Arbeitstage 101006422.532paarweise

14,914.69 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010006422.532paarweise

7,457.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105006422.532paarweise

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe äußerer Mantel grau Material äußerer Mantel PVC Betriebstemperatur, fest montiert 70
Betriebstemperatur, flexibel 50 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Aderindentifikation Farbe + Ringe
Aderisolierung PVC Flammhemend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Abschirmung über Verseilung geflochten
Abschirmung über Verseilelement keine Verseilung Bündel Halogenfrei (nach EN 5026722) falsch
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) falsch

Technischer Support