Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Leiterkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 11,5 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
2,680.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 11,5 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
1,340.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 11,5 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
1,701.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2,5 | 3 | 12,3 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
2,284.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 3 | 13,5 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
2,777.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 3 | 14,9 | 10 | Klasse 1 = massiv | |
4,147.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 3 | 16,8 | 10 | Klasse 1 = massiv | |
8,456.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 3 | 25,3 | 10 | Klasse 2 = Litze | |
10,994.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 3 | 29,2 | 6 | Klasse 2 = Litze | |
1,438.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 12,2 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
1,912.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2,5 | 4 | 13,2 | 6 | Klasse 1 = massiv | |
973.25 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 10 | 4 | 18 | - | Klasse 1 = massiv | |
4,866.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 4 | 18 | - | Klasse 1 = massiv | |
21,406.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 25 | 4 | 25,6 | - | Klasse 2 = Litze | |
10,703.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 25,6 | - | Klasse 2 = Litze | |
13,502.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 4 | 26,9 | - | Klasse 2 = Litze |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Schutzleiter | vorhanden | Max. Leitertemperatur | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung UO | 0,6 | Nennspannung U | 1 | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | 1 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 | Konzentrischer Leiter | Kupfer |
Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe | Aderisolierung | XLPE (VPE) |
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr |
Abschirmung | falsch | Form des Leiters | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Leiterkategorie
Optionale Eigenschaften