Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | Nennquerschnitt konzentrischer Leiter | Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Leiterkategorie | Aderisolierung | Flammhemmend | Form des Leiters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 25 | 1 | 10,2 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
565.38 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | 1 | 11,3 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
772.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 50 | 1 | 12,7 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,121.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 70 | 1 | 14,6 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,487.68 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 95 | 1 | 16,3 | vorhanden | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,847.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 120 | 1 | 18,3 | vorhanden | - | 0.25 | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,814.77 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 185 | 1 | 22,6 | vorhanden | - | 0.5 | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,584.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 240 | 1 | 25,2 | vorhanden | - | 0.5 | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,753.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 95 | 3 | 34,9 | vorhanden | - | - | 0 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | sektorförmig | |
5,507.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 95 | 3 | 34,9 | vorhanden | - | - | 0 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | sektorförmig | |
11,015.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 200 | 95 | 3 | 34,9 | vorhanden | - | - | 0 | Klasse 2 = Litze | PE | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | sektorförmig | |
2,112.07 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 1 | 10 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
563.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 35 | 1 | 11,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
5,631.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 35 | 1 | 11,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,815.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 35 | 1 | 11,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
7,728.62 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 50 | 1 | 12,7 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,864.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 50 | 1 | 12,7 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,113.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 70 | 1 | 14,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
11,131.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 70 | 1 | 14,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
5,565.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 70 | 1 | 14,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
7,438.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 95 | 1 | 16,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,874.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
18,743.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
9,371.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 120 | 1 | 18,3 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
143.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 8,9 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,435.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 8,9 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
717.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 8,9 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,014.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2,5 | 3 | 9,8 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
362.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 6 | 3 | 11,8 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,628.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 3 | 11,8 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,814.03 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 3 | 11,8 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
641.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 10 | 3 | 13,6 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
6,419.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 10 | 3 | 13,6 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,209.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 3 | 13,6 | vorhanden | - | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
897.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1,5 | 4 | 9,7 | vorhanden | 2,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,280.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2,5 | 4 | 10,6 | vorhanden | 2,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,728.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 4 | 11,7 | vorhanden | 2,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
474.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 6 | 4 | 12,9 | vorhanden | 4 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
4,741.15 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 6 | 4 | 12,9 | vorhanden | 4 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,370.58 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 4 | 12,9 | vorhanden | 4 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,530.98 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 4 | 15,2 | vorhanden | 6 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
8,441.78 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 4 | 22,6 | vorhanden | 10 | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
216.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1,5 | 5 | 10,5 | vorhanden | 10 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,167.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1,5 | 5 | 10,5 | vorhanden | 10 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,083.75 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1,5 | 5 | 10,5 | vorhanden | 1,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
1,547.42 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 2,5 | 5 | 11,5 | vorhanden | 1,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,227.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 4 | 5 | 12,7 | vorhanden | 4 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,814.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 6 | 5 | 14,2 | vorhanden | 16 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
4,423.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 10 | 5 | 17 | vorhanden | 1,5 | - | - | Klasse 1 = massiv | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
10,603.60 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 25 | 5 | 24,9 | vorhanden | 4 | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,318.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 150 | 1 | 20 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
23,188.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 150 | 1 | 20 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
11,594.17 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 150 | 1 | 20 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
2,890.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 185 | 1 | 22,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
28,901.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 185 | 1 | 22,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
14,450.65 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 185 | 1 | 22,6 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
3,662.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 240 | 1 | 25,2 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
36,621.92 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 240 | 1 | 25,2 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund | |
18,310.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 240 | 1 | 25,2 | keine | - | - | - | Klasse 2 = Litze | XLPE (VPE) | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | Rund |
Loading...
Farbe Außenmantel | schwarz | Max. Leitertemperatur | 90 | Nennspannung UO | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 1 | Betriebstemperatur, fest montiert | 90 | Betriebstemperatur, flexibel | 90 |
Konzentrischer Leiter | keine | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | wahr | Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Nennquerschnitt konzentrischer Leiter
Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Leiterkategorie
Aderisolierung
Flammhemmend
Form des Leiters
Optionale Eigenschaften