Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Material Außenmantel | Schutzleiter | Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader | Nennspannung UO | Nennspannung U | Betriebstemperatur, fest montiert | Konzentrischer Leiter | Leiterkategorie | Aderidentifikation | Aderisolierung | Flammhemmend | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | Raucharm (nach EN 61034-2) | Abschirmung | Form des Leiters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,589.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 2 | 19 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
25,544.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 95 | 3 | 38 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
32,168.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 3 | 41 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
15,545.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 3 | 30 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
49,470.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,669.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 3 | 20 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
5,714.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 3 | 22 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | 16 | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
8,525.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 3 | 26 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | 16 | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
11,320.83 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 3 | 26 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | 70 | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
39,129.02 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 150 | 3 | 45 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | 70 | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
5,486.30 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 4 | 21 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | 95 | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
6,870.05 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 4 | 24 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 1 = massiv | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
9,628.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 4 | 28 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | Rund | |
12,384.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 4 | 29 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
16,942.67 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 4 | 33 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
23,506.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 70 | 4 | 38 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
32,126.13 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 95 | 4 | 43 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
41,050.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 120 | 4 | 46 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig | |
49,140.35 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 150 | 4 | 51 | schwarz | PVC (Polyvinylchlorid) | keine | - | 0.6 | 1 | 70 | Kupfer | Klasse 2 = Litze | Farbe | PVC | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | falsch | falsch | falsch | sektorförmig |
Loading...
Länge(m) | 500 | Leitermaterial | Kupfer, blank |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Material Außenmantel
Schutzleiter
Nennquerschnitt Pilot / reduzierter Ader
Nennspannung UO
Nennspannung U
Betriebstemperatur, fest montiert
Konzentrischer Leiter
Leiterkategorie
Aderidentifikation
Aderisolierung
Flammhemmend
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2)
Raucharm (nach EN 61034-2)
Abschirmung
Form des Leiters
Optionale Eigenschaften