ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - Steuerleitung geschirmt, mit GL-Approbation, flammwidrig nach IEC 60332-3, für Einsatz im Maschinen -und Anlagenbau bis +125 °C
Elektronenstrahlvernetzte Leitungen für erhöhte Einsatzanforderungen
BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappkabel.de/cpr
Verbessertes Verhalten im Brandfall
GL - Germanischer Lloyd zertifiziert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1024400/100
1024400/500
1024401/100
1024401/500
1024407/100
1024407/500
1024408/100
1024408/500
1024409/100
1024409/500
1024410/100
1024410/500
1024411/100
1024411/500
1024412/100
1024412/500
1024415/100
1024415/500
1024416/100
1024416/500
1024417/100
1024417/500
1024418/100
1024418/500
1024419/100
1024419/500
1024420/100
1024420/500
1024423/100
1024423/500
1024424/100
1024424/500
1024425/100
1024425/500
1024426/100
1024426/500
1024427/100
1024427/500
1024428/100
1024428/500
1024433/100
1024433/500
1024434/100
1024434/500
1024435/100
1024435/500
1024436/100
1024436/500
1024437/100
1024437/500
1024438/100
1024438/500
1024441/100
1024441/500
1024446/100
1024446/500
1024451/100
1024451/500
1024480/100
1024480/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter Nennspannung U Leitermaterial Aderidentifikation

428.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,526,8keine 500-Farbe

2,143.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,526,8keine 500-Farbe

515.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,537,1vorhanden500-Farbe

2,576.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,537,1vorhanden500-Farbe

475.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7527,2vorhanden500-Farbe

2,378.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7527,2vorhanden500-Farbe

722.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7537,6vorhanden500-Farbe

3,611.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7537,6vorhanden500-Farbe

854.50 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000,7548,4vorhanden500-Farbe

4,272.48 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105000,7548,4vorhanden500Kupfer, blankFarbe

966.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7559,1vorhanden500Kupfer, blankFarbe

4,833.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7559,1vorhanden500Kupfer, blankFarbe

1,263.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000,75710vorhanden500Kupfer, blankZiffern

6,316.25 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105000,75710vorhanden500Kupfer, blankZiffern

2,201.53 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101000,751213,4vorhanden500Kupfer, blankZiffern

11,007.69 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105000,751213,4vorhanden500Kupfer, blankZiffern

569.45 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100127,4keine 500Kupfer, blankFarbe

2,847.22 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10500127,4keine 500Kupfer, blankFarbe

787.62 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100138vorhanden500Kupfer, blankFarbe

3,938.12 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10500138vorhanden500Kupfer, blankFarbe

812.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100148,6vorhanden500Kupfer, blankFarbe

4,063.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500148,6vorhanden500Kupfer, blankFarbe

966.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100159,6vorhanden500Kupfer, blankFarbe

4,830.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500159,6vorhanden500Kupfer, blankFarbe

1,372.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001710,3vorhanden500Kupfer, blankZiffern

6,860.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001710,3vorhanden500Kupfer, blankZiffern

2,926.18 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010011214vorhanden500Kupfer, blankZiffern

14,630.90 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050011214vorhanden500Kupfer, blankZiffern

663.12 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101001,528,6keine 750Kupfer, blankFarbe

3,315.60 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105001,528,6keine 750Kupfer, blankFarbe

981.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,539,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

4,905.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,539,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

1,096.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,5410vorhanden750Kupfer, blankFarbe

5,483.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,5410vorhanden750Kupfer, blankFarbe

1,214.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,5511,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

6,071.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,5511,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

1,630.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,5712vorhanden750Kupfer, blankZiffern

8,151.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,5712vorhanden750Kupfer, blankZiffern

3,863.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001,51216,3vorhanden750Kupfer, blankZiffern

19,316.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001,51216,3vorhanden750Kupfer, blankZiffern

1,060.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,5210keine 750Kupfer, blankFarbe

5,302.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,5210keine 750Kupfer, blankFarbe

1,172.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,5310,7vorhanden750Kupfer, blankFarbe

5,863.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,5310,7vorhanden750Kupfer, blankFarbe

1,630.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,5411,6vorhanden750Kupfer, blankFarbe

8,154.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,5411,6vorhanden750Kupfer, blankFarbe

1,714.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,5512,9vorhanden750Kupfer, blankFarbe

8,574.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,5512,9vorhanden750Kupfer, blankFarbe

2,383.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,5714,4vorhanden750Kupfer, blankZiffern

11,918.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,5714,4vorhanden750Kupfer, blankZiffern

3,875.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002,51219,3vorhanden750Kupfer, blankZiffern

19,375.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002,51219,3vorhanden750Kupfer, blankZiffern

2,538.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004413,7vorhanden750Kupfer, blankFarbe

12,690.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004413,7vorhanden750Kupfer, blankFarbe

3,528.95 €

1 Verfügbar auf Anfrage 101006415,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

17,644.73 €

1 Verfügbar auf Anfrage 105006415,1vorhanden750Kupfer, blankFarbe

5,706.30 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010010419,3vorhanden750Kupfer, blankFarbe

28,531.47 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050010419,3vorhanden750Kupfer, blankFarbe

475.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000,7527,2keine 500Kupfer, blankZiffern

2,378.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000,7527,2keine 500Kupfer, blankZiffern

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel Copolymer, vernetzt Betriebstemperatur, fest montiert 125
Betriebstemperatur, flexibel 120 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Copolymer, vernetzt
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332324 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) wahr
Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) wahr Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr Abschirmung über Verseilung Geflecht
Abschirmung über verseilelement keine Verseilelement keine

Technischer Support