ÖLFLEX® PLUG CEE

ÖLFLEX® PLUG CEE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ÖLFLEX® PLUG CEE
  • ÖLFLEX® PLUG CEE
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/Verlängerungsleitung ohne Phasenwender, H07RN-F, Stecker/Buchse Drehstrom/5-polig CEE, Verlängerung oder einseitig abgemantelt
H07RN-F-basierte Anschluss- und Verlängerungsleitung für Drehstrom
Früher: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Anschluss-/ Verlängerungsleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
71222231
71222232
71222234
71222239
71222240
71222241
71222242
71222243
71222292
71222295
71222296
71222298
71222299
71222301
71222302
71222304
71222305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Verbindung 1

33.42 €

1 Verfügbar auf Anfrage 102,51,514,4Kabelendtülle

37.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102,52,517Kabelendtülle

50.30 €

1 Verfügbar auf Anfrage 102,5419,9Kabelendtülle

43.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1051,514,4Kabelendtülle

54.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1052,517Kabelendtülle

57.05 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1052,517Kabelendtülle

75.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105419,9Kabelendtülle

97.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105622,2Kabelendtülle

73.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101,514,4Sonstige

88.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102,517Sonstige

151.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10252,517Sonstige

82.23 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10102,517Sonstige

167.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10252,517Sonstige

109.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010419,9Sonstige

215.12 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1025419,9Sonstige

134.57 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010622,2Sonstige

301.97 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1025622,2Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 5 Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)
Schutzleiter vorhanden Nennspannung UO 450 Temperaturbeständigkeit 60
Verbindung 2 CEE Stecker Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) wahr

Technischer Support