Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1136452/250
Teilenummer
|
---|
1136452/250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Farbe Außenmantel | Max. Leitertemperatur | Nennspannung UO | Nennspannung U | Anzahl der Pilot / reduzierten Adern | Betriebstemperatur, fest montiert | Leitermaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014.55 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 250 | 4 | 4 | 15,6 | schwarz | 70 | 600 | 1000 | 0 | 70 | Kupfer, blank |
Loading...
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Schutzleiter | vorhanden | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrischer Leiter | keine | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderidentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PE | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung | wahr | Form des Leiters | Rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Farbe Außenmantel
Max. Leitertemperatur
Nennspannung UO
Nennspannung U
Anzahl der Pilot / reduzierten Adern
Betriebstemperatur, fest montiert
Leitermaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften