ÖLFLEX® STATIC CY black

ÖLFLEX® STATIC CY black
  • Mengenrabatt
ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - Geschirmte, doppelt isolierte Einzelader mit 0,6/1kV für vielseitige Anwendungen in EMV-kritischer Umgebung
Eng geschirmte, doppelt isolierte PVC-Einzelader für feste Verlegung
Alternative zu einadriger NYY mit Gesamtgeflecht zum Einsatz als EMV-relevanten Schirm
EMV konform
Auslaufprodukt - Wird durch ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY ersetzt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4600023/50
4600023/100
4600023/1000
4600023/500
4600024/50
4600024/1000
4600024/500
4600025/50
4600025/1000
4600025/500
4600026/1000
4600026/500
4600027/1000
4600027/500
4600028/1000
4600028/500
4600029/1000
4600029/500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Außendurchmesser ca.
(mm)

318.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501610.3

636.35 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 101001610.3

6,363.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010001610.3

3,181.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001610.3

463.33 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10502512.7

9,266.63 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010002512.7

4,633.32 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105002512.7

656.53 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 10503514.3

13,130.72 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010003514.3

6,565.35 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105003514.3

17,882.90 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1010005016.9

8,941.45 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 105005016.9

23,876.85 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010007018.7

11,938.42 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 105007018.7

32,644.41 €

1 Verfügbar 46 Arbeitstage 1010009521.7

16,322.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105009521.7

39,317.81 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10100012024.7

19,658.90 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1050012024.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Adern(Core) 1 Farbe Außenmantel schwarz Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)
Schutzleiter keine  Nennspannung UO 0.6 Nennspannung U 1
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Konzentrischer Leiter keine
Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Leitermaterial Kupfer, verzinnt Aderidentifikation keine
Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung wahr Form des Leiters Rund

Technischer Support