Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindeanschlussgröße | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG7 | grau | |
2.07 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG7 | schwarz | |
1.58 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG9 | grau | |
1.58 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG9 | schwarz | |
2.00 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG9 | grau | |
2.00 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG9 | schwarz | |
1.60 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG9 | grau | |
1.60 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG9 | schwarz | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG11 | grau | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG11 | schwarz | |
1.95 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | grau | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | schwarz | |
2.15 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG13.5 | grau | |
2.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | schwarz | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG16 | grau | |
2.33 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | PG16 | schwarz | |
3.38 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG21 | grau | |
3.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG21 | schwarz | |
3.93 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | grau | |
3.93 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG29 | schwarz | |
8.48 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG36 | grau | |
8.48 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG36 | schwarz | |
11.55 € | 2 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | PG48 | grau | |
11.55 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG48 | schwarz | |
13.07 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG48 | grau | |
13.07 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG48 | schwarz | |
1.80 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | grau | |
1.80 € | 10 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | PG13.5 | schwarz |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP66 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Drehbares Gewinde | falsch | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr |
Gewindetyp | Sonstige | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften