Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55500990 |
55500995 |
55501000 |
55501005 |
55501010 |
55501015 |
55501020 |
55501025 |
55501030 |
55501035 |
55501040 |
55501045 |
55501050 |
55501055 |
55501060 |
55501065 |
55501070 |
55501075 |
55501080 |
55501085 |
55501090 |
55501095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Gesamtlänge | Nenndurchmesser | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser | Nenngröße in Zoll | Gewindeanschlussgröße | Farbe | Drehbares Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | grau | falsch | |
22.02 € | 10 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | Sonstige | schwarz | falsch | |
3.75 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 34.5 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | M10x1.0 | grau | falsch | |
3.75 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 34.5 | 10 | 6.5 | 10 | 1/4 Zoll | M10x1.0 | schwarz | falsch | |
3.82 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | grau | falsch | |
3.82 € | 50 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 37 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M12x1.5 | schwarz | falsch | |
5.28 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 37 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | grau | falsch | |
5.28 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 37 | 13 | 10 | 13 | 5/16 Zoll | M16x1.5 | schwarz | falsch | |
3.92 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 39 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | M16x1.5 | grau | falsch | |
3.92 € | 50 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 39 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | M16x1.5 | schwarz | falsch | |
4.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 39 | 15.8 | 12 | 15.8 | 3/8 Zoll | M20x1.5 | grau | falsch | |
4.72 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | M20x1.5 | schwarz | - | |
4.10 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 44.5 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 Zoll | M20x1.5 | grau | falsch | |
4.10 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 44.5 | 21.2 | 16.5 | 21.2 | 1/2 Zoll | M20x1.5 | schwarz | falsch | |
7.27 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | M25x1.5 | grau | - | |
7.27 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 47 | 28.5 | 23 | 28.5 | 3/4 Zoll | M25x1.5 | schwarz | falsch | |
9.12 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | M32x1.5 | grau | - | |
9.12 € | 25 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 51 | 34.5 | 29 | 34.5 | 1 Zoll | M32x1.5 | schwarz | falsch | |
15.68 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 76 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | M40x1.5 | grau | falsch | |
15.68 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 76 | 42.5 | 36 | 42.5 | 1 1/4 Zoll | M40x1.5 | schwarz | falsch | |
19.75 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | M50x1.5 | grau | falsch | |
19.75 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 88 | 54.5 | 48 | 54.5 | 1 1/2 Zoll | M50x1.5 | schwarz | falsch |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP68 | Modell | Gerade | Material | Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material Dichtung | TPE | Art der Verbindung | Gewinde | Bautyp | externes Gewinde |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR | wahr | Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 | wahr | Gewindetyp | metrisch |
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Gesamtlänge
Nenndurchmesser
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
Nenngröße in Zoll
Gewindeanschlussgröße
Farbe
Drehbares Gewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften