• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SKINDICHT SE-M 220 / 320

SKINDICHT SE-M 220 / 320
  • Mengenrabatt
SKINDICHT® SE-M 220/320, Winkelverschraubung mit 2-3 separaten Kabelausgängen, für fehlende Gewindebohrung & hohe mechanische Belastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52108040
52108041
52108050
52108051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

24.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

32.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

28.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge 6.8 Nenngewindegröße metrisch / PG 20 Gewindesteigung 1.5
Material Metall Materialqualität Sonstige Modell 90°-Biegung
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP55 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung Sonstige
Schlüsselweite 20 Betriebstemperatur 80

Technischer Support