Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
53112004 |
53112006 |
53112014 |
53112016 |
53112024 |
53112026 |
53112034 |
53112036 |
53112044 |
53112046 |
53112054 |
53112056 |
53112064 |
53112066 |
53112074 |
53112076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Geeignet für Kabeldurchmesser | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Sonstige | 7 | 16 | |
6.21 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Sonstige | 5 | 16 | |
9.16 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 3/8 Zoll | 10 | 20 | |
9.32 € | 100 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 15 | 3/8 Zoll | 7 | 20 | |
13.63 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1/2 Zoll | 13 | 24 | |
14.05 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1/2 Zoll | 70 | 24 | |
15.62 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 3/4 Zoll | 17 | 29 | |
15.90 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 3/4 Zoll | 13 | 29 | |
24.30 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 Zoll | 21 | 36 | |
24.32 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 1 Zoll | 15 | 36 | |
39.80 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 1/4 Zoll | 28 | 45 | |
40.51 € | 10 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 1 1/4 Zoll | 23 | 45 | |
51.97 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 1/2 Zoll | 35 | 54 | |
53.45 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 1 1/2 Zoll | 29 | 54 | |
98.58 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 2 Zoll | 45 | 67 | |
100.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 2 Zoll | 39 | 67 |
Loading...
Material | Metall | Materialqualität | Messing | Modell | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp | NPT | Glasfaserverstärkt | falsch | Stoßfest | falsch |
Halogenfrei | falsch | Schutzgrad (IP) | IP68 | Biegeradiusschutz | falsch |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Mit Sicherungsmutter | falsch | Oberflächenbehandlung | vernickelt |
Betriebstemperatur | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser
Schlüsselweite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften