SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M
  • Mengenrabatt
SKINTOP® MSR-M, Messingkabelverschraubung für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität, mit Reduzierungs-Dichteinsatz
SKINTOP® MSR-M 75x1,5 mit innovativem, doppeltem Lamellenkorb. Vereinfacht die Montage bei Leitungen mit großem Querschnitt. Jetzt mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53112100
53112110
53112120
53112130
53112140
53112150
53112160
53112170
53112511
53112515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung Geeignet für Kabeldurchmesser Schlüsselweite

3.12 €

100 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.5121.5516

3.80 €

100 Verfügbar 8 Arbeitstage 107161.5720

4.31 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 108201.51024

7.96 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 108251.51329

13.24 €

25 Verfügbar 8 Arbeitstage 109321.51536

19.35 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 109401.52345

43.73 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010501.52954

55.62 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015631.53967

189.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015751.56395

673.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025110288135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Materialqualität Messing Modell gerade
Gewindetyp metrisch Glasfaserverstärkt falsch Stoßfest falsch
Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68 Biegeradiusschutz falsch
Explosionsgeprüfte Version falsch Mit Sicherungsmutter falsch Oberflächenbehandlung vernickelt

Technischer Support