Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22260370 |
22260665 |
22260844 |
22260845 |
22260846 |
22260847 |
22260848 |
22262081 |
22262093 |
22262105 |
22262106 |
22262107 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kabellänge (m) | Anzahl der Pole | Nennspannung | Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig | Positionierung Kabelzuführung, feldseitig | Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig | Art der elektrischen Verbindung, feldseitig | Art des Steckkontaktes, Box-seitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 60 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
8.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 60 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | |
15.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 30 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | 30 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
8.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 30 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 60 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | weiblich (Bus) | - | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | 60 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | |
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 3 | 60 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
7.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 60 | Sonstige | Abgewinkelt | Freies Leiterende | M8 | - | weiblich (Bus) | |
7.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 30 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | 30 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 30 | Gerade | Sonstige | M8 | Freies Leiterende | männlich (Stecker) | - |
Loading...
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Betriebstemperatur, flexibel | 80 | Nenneingangsstrom | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Kabelummantelung | schwarz | Halogenfrei | falsch | Material Kontaktkörper | CuSn |
Material der Kabelummantelung | PVC | Material der Kontaktfläche | Ni/Au | Abschirmung | falsch |
Art des Kabels | Multi-adrig | Mit LED-Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anzahl der Pole
Nennspannung
Positionierung Kabelzuführung, Box-seitig
Positionierung Kabelzuführung, feldseitig
Art der elektrischen Verbindung, Box-seitig
Art der elektrischen Verbindung, feldseitig
Art des Steckkontaktes, Box-seitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Optionale Eigenschaften