Abisolierzange

Abisolierzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abisolierzange
  • Abisolierzange
  • Abisolierzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4054300

Teilenummer
4054300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt(mm²) 0.02 - 10 Isolationsschutz 1000 V Nein VDE getestet Ja
Länge(mm) 191 AWG 34 - 8 Streifenlänge einstellbar Ja
Mit Aufprallschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierzange, die Teilenummer ist 4054300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4054300.

Technischer Support