Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abisolierwerkzeug
  • Abisolierwerkzeug
  • Abisolierwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4054400

Teilenummer
4054400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isolationsschutz 1000 V Nein VDE getestet Ja Länge(mm) 90.5
Streifenlänge einstellbar Ja Mit Aufprallschutz Ja Für Kabel-Ø(mm) 2.5 - 11
Spiralschnitt Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug, die Teilenummer ist 4054400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4054400.

Technischer Support