Seitenwand für Kabelrangierraum【2 Stk. pro Packung】

Seitenwand für Kabelrangierraum

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8600510
8600520
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bautiefe für den Einbauschrank
(mm)

42.97 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 500

51.17 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Höhe(mm) 200 Modularer Abstand(mm) 482,6
Farbe Grau Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung Mit schloss Nein
RAL-Nummer 7035 Geeignet als Rück- / Seitenwand Ja

Technischer Support