Rastende Kabelhalterung LWS-NS【100 Stk. pro Packung】

Rastende Kabelhalterung LWS-NS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Sichere Arretierung verhindert versehentliches Lösen von Kabelbündeln.

*Artikelabbildung: Das Produkt rechts in der hinteren Reihe ist LWS-NS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LWS-2NS

Teilenummer
LWS-2NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Farbton Natur Befestigungsmethode Schnappbefestigung
Abmessungen (vertikal)(mm) 4 Abmessungen (Breite)(mm) 15,4 Abmessungen (Tiefe)(mm) 26,1
Dicke der Montageplatte(mm) 0,5 bis 2,3 Befestigungsbohrung(mm) ø4.8 Hinweis UL1565-zertifiziertes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für Rastende Kabelhalterung LWS-NS, die Teilenummer ist LWS-2NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWS-2NS.

Technischer Support