Teilenummer
|
---|
CH10 A200-600 FT2 |
CH10 A200-600 FT2 V750D/3H |
CH10 A201-600 FT2 |
CH10 A202-600 FT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionsart | Anzahl der Pins | Typ (versch.) | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 1 | Ausschalter | Plug & Clip | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schlüsselschalter | 1 | Schaltwinkel 60 ° | Schrauben | ||
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 2 | Ausschalter | Plug & Clip | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kippschalter | 3 | Ausschalter | Plug & Clip |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 1 x 60 | Schaltstrom (max.)(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Druckmotiv | 0/1 | Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Funktionen (Schalter) | Verriegelung |
Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Trennschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionsart
Anzahl der Pins
Typ (versch.)
Verbindung (Komponenten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften