Teilenummer
|
---|
CH10 A241-600 FT2 |
CH10 A261-600 FT2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 |
Loading...
Funktionsart | Kippschalter | Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltwinkel(°) | 3 x 40 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltstrom (max.)(A) | 20 | Druckmotiv | 0/1/2/3 | Typ (versch.) | Schnappscheibenschalter |
Gehäuse / Tastenfarbe | Schwarz | Verbindung (Komponenten) | Plug & Clip | Funktionen (Schalter) | Verriegelung |
Befestigungsart | Zentralverriegelung | Schaltertyp (Kategorie) | Uniselektor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften