Teilenummer
|
---|
8044050 |
8044063 |
8046941 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | rechtwinklig | 2 | 4 | |||
29.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | gerade | 5 | 5 | |||
32.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | rechtwinklig | 2 | 8 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A |
Anschlusstyp | Steckdose | Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet |
Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften