Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder (Fertigteil) M12-Stecker, gerade, Buchse gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11016
11019
12589
27086
51066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3

69.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

43.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.38 Anzahl der Stifte (RJ) 5 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Farbe Violet
Steckertyp Buchse gerade Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)
Kabelfarbe Violet

Technischer Support