Drucktaster RACON 8

Drucktaster RACON 8

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

114100501

Teilenummer
114100501
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe blau Betätigungskraft(N) 3.3
Betätigungskraft (Newton)(N) (±0.6) 3.3 Sprungdauer(ms) 5 Kontaktwiderstand(mΩ) 100
Inhalt(pc(s)) 1 Elektrische Lebensdauer > 10 6 Zyklen Max. Temperatur(°C) +90
Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +90 Schaltleistung (max.)(W) 1
Schaltstrom (max.)(A) 0.1 Schaltspannung(V DC/AC) 42 Kontaktart 1 Schließer
Beleuchtungsart ohne Schaltleistung(W) 1 W max. (ohmsche Last) Typ (versch.) 1 Schließer
Position wechseln 1 x Aus / (Ein) Verbindung Externe Leiterplattenverbindung Verbindung (Komponenten) Drucken
Verbindungen verzinnt Kontaktmaterial Au Beleuchtungstyp keiner
Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster RACON 8, die Teilenummer ist 114100501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 114100501.

Technischer Support