Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.30.255.202/0000
Teilenummer
|
---|
1.30.255.202/0000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Schaltertyp (Kategorie) | Schlüsselschalter | Durchmesser der Aussparung | 22.3 | Breite(mm) | 29.8 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 44.1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Metall |
Verbindung (Komponenten) | Außenkontakt | Funktionen (Schalter) | momentan | Schlüsselentnahmeposition | -/Aus/- |
Beleuchtungstyp | keine | Druckmotiv | keine | Typ (versch.) | Einrasten, 90 ° |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselschalter RAFIX 22 FS, die Teilenummer ist 1.30.255.202/0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.255.202/0000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften