CX034-01M Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1229657-BP

Teilenummer
1229657-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1,2 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(Vdc) 75 Anzahl der Stifte 2 Farbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Kabelende öffnen Steckertyp Stecker gerade Steckverbindertyp (Kategorie) Audio-Buchse
Kontaktmaterial Vernickelt Biegeentlastung nein

Sie befinden sich auf der Seite für CX034-01M Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade, die Teilenummer ist 1229657-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1229657-BP.

Technischer Support