Voltcraft Messleitung mit Krokodilklemme MSL-100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1579034-BP

Teilenummer
1579034-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60
Stecker Durchmesser(mm) 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 1116 Produktgröße (Breite)(mm) 12.5
Temperaturbereich(°C) -10 ~ 70 Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 mm Mini-Krokodilklemme Anschluss / Eingangstyp A 4 mm Stecker
Kontaktmaterial Kupfer Kabeltyp (Kategorie) Messleitung Material PVC

Sie befinden sich auf der Seite für Voltcraft Messleitung mit Krokodilklemme MSL-100, die Teilenummer ist 1579034-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579034-BP.

Technischer Support