Federkontakte BC zum Crimpen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 02 000 8484

Teilenummer
09 02 000 8484
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 1000 Verbindung Crimp
Inhalt(Stk.) 1 Gesamtzahl der Stifte 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 1.2
Produktgröße (Breite)(mm) 19.45 Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -55
Querschnitt(mm²) 0.0.9 - 0.5 Anschluss (Komponenten) Crimp Steckverbindertyp (Kategorie) Crimp contact
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial PA
DIN-Norm (Stecker) 3C Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612

Sie befinden sich auf der Seite für Federkontakte BC zum Crimpen, die Teilenummer ist 09 02 000 8484.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 02 000 8484.

Technischer Support