Federleiste - Bauform B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 02 264 6828

Teilenummer
09 02 264 6828
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 1000 Verbindung Schneidklemmtechnik
Verbindungsrichtung Gerade Inhalt(Stk.) 1 Gesamtzahl der Stifte 64
Produktgröße (Höhe)(mm) 15.3 Produktgröße (Breite)(mm) 95 Produktgröße (Länge)(mm) 8.1
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -65 Kontaktabstand(mm) 2.54
Stifte pro Reihe 32 Anzahl der Reihen 2 Farbe Grau
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Steckverbindereigenschaften + Ummantelung Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Randverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Randverbinder (Buchse) Kontaktfläche Vergoldet
Kontaktmaterial Kupferlegierung Gehäusematerial Thermoplastisches Formmaterial, glasfaserverstärkt, UL 94 VO DIN-Norm (Stecker) B
Normen / Zertifizierungszeichen DIN 41612 Konfiguration (a+b)

Sie befinden sich auf der Seite für Federleiste - Bauform B, die Teilenummer ist 09 02 264 6828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 02 264 6828.

Technischer Support