Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 20 003 5407
Temperaturbereich(°C) | 40 - 125 | Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Hellgrau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Material (Einzelheiten) | Kunststoff | Typ (Sonstiges) | Für Gehäuseunterteile und Kupplungsgehäuse |
Art | Han ® 3 A |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe Han A, die Teilenummer ist 09 20 003 5407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 003 5407.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften