Han 3A-AK thermoplastische Abdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 20 003 5442

Teilenummer
09 20 003 5442
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) 40 - 125 Inhalt(Stk.) 1 Farbe Hellgrau
IP-Bewertung IP67 Material (Einzelheiten) Kunststoff Typ (Sonstiges) Für Gehäuseoberteile (bei Montage am Stifteinsatz)
Art Han ® 3 A

Sie befinden sich auf der Seite für Han 3A-AK thermoplastische Abdeckung, die Teilenummer ist 09 20 003 5442.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 20 003 5442.

Technischer Support