Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 45 115 1100 |
09 45 115 1104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Kategorie | Farbe | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Kabeldurchmesser (mm) | Anzahl der Stifte | AWG max. | AWG min. | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Mindest. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Mindest. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Steckzyklen (Betätigungen) | IP-Bewertung | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Dichtungstyp | Material (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stecker, gerade | - | Grau | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Sensor/Aktivator Datenkabel | Anpassbar | Drücken/Ziehen | - | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 92 Arbeitstage | - | - | Grau | 1.5 | 125 | 6.5 - 9.5 | 4P4C | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | Sensor/Aktivator Datenkabel | Anpassbar | Drücken/Ziehen | - |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Standard | RJ45 | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Kategorie
AWG max.
AWG min.
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Mindest. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Mindest. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Steckzyklen (Betätigungen)
Material (Einzelheiten)
Ausführung
Farbe
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Kabeldurchmesser(mm)
Anzahl der Stifte
IP-Bewertung
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Dichtungstyp
Optionale Eigenschaften