Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 45 151 1100 |
09 45 151 1520 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4P4C | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8P8C |
Loading...
Typ | Stecker, gerade | Farbe | Schwarz | Nennstrom(A) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 125 | Kabeldurchmesser(mm) | 6.1 - 6.9 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 | Stecker Standard | RJ45 |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | IP-Bewertung | IP20 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor/Aktivator Datenkabel |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Ausführung
Optionale Eigenschaften