Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
739-312/001-000
Teilenummer
|
---|
739-312/001-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 12 | Grau | 14 | 3.50 | 80 | 1.50 | 1.50 | 8 | 6 | 12 | 160 | - | 15.7 | 13.40 | 56.80 | - |
Loading...
AWG (min.) | 28 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Serie (Steckverbinder) | 739 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 739, die Teilenummer ist 739-312/001-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739-312/001-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Gewicht(g)
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
739-207 |
739-209 |
739-233 |
739-332/001-000 |
739-333 |
739-333/001-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | Grau | 12 | 7.5 | 80 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 7 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 51.5 | - | ||
235.28 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 9 | Grau | 12 | 7.5 | 60 | 2.50 | 2.50 | 6 | 9 | 9 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 66.50 | - | ||
308.12 € | 220 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Orange | 12 | 7.62 | 220 | 2.50 | 2.50 | 7 | 9 | 3 | 630 | - | 19.00 | 14.30 | 21.74 | - | ||
218.48 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 2 | Orange | 14 | 3.81 | 200 | 1.50 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | 320 | - | 15.7 | 13.40 | 22.42 | - | ||
442.57 € | 360 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
285.72 € | 180 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Orange | 14 | 3.81 | 180 | 1.50 | 1.50 | 8 | 6 | 3 | 320 | - | 15.7 | 13.40 | 26.23 | - |