Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
232-553/007-000
Anzahl der Pins(Pol) | 23 | Farbe | Orange | Kontaktabstand(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 23 |
Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.50 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 15.00 | Produktgröße (Breite)(mm) | 120.04 | Serie (Steckverbinder) | 232 |
Steckverbindereigenschaften | + TS35 Montagefüße | Betätigungsrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker gerade |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstiftleiste, TS-35-Befestigung, 232, die Teilenummer ist 232-553/007-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-553/007-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften