Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
226-101 |
226-102 |
226-103 |
226-104 |
226-107 |
226-111 |
226-113 |
226-114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Nennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 200 | 6 | 320 | ||
447.05 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 150 | 6 | 320 | ||
556.40 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Grau | 150 | 10 | 320 | |
672.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Grau | 200 | 10 | 320 | |
1,170.87 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | Grün-Gelb | 200 | 10 | 630 | ||
498.60 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 200 | 6 | 320 | ||
447.05 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | - | - | - | - | ||
672.28 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Grau | 200 | 6 | 320 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 6 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4.00 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4.00 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 1 | Nennstrom(A) | 20 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 26 | Produktgröße (Länge)(mm) | 6.00 | Produktgröße (Breite)(mm) | 38.50 |
Serie (Steckverbinder) | 226 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Betätigungsrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Nennspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften