Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
232-232/005-000 |
232-234/005-000 |
232-235/005-000 |
232-236/005-000 |
232-237/005-000 |
232-238/005-000 |
232-240/005-000 |
232-242/005-000 |
232-246/005-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | 100 | 2 | 18.25 | 11.50 | 26.10 | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 4 | 100 | 4 | 21.50 | 18.25 | 26.10 | ||
420.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 5 | 100 | 5 | 26.10 | 18.25 | 26.50 | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 6 | 26.10 | 18.25 | 31.50 | ||
285.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 7 | 50 | 7 | 26.10 | 18.25 | 36.5 | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 8 | 26.10 | 18.25 | 41.50 | ||
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 26.10 | 18.25 | 51.5 | ||
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 26.10 | 18.25 | 61.50 | ||
308.12 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 16 | 25 | 16 | 26.10 | 18.25 | 81.50 |
Loading...
Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 18.25 | Serie (Steckverbinder) | 232 |
Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Buchse, waagerechte Montage | |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Sockelgehäuse - Leiterplatte | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften